|
|
BUSS HEAT LIMITER
|
TFC
|
Thermobrücke, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 15 A, 6 x 32 mm, UL |
5 |
5 |
15 |
|
6 x 32 mm |
|
|
|
|
|
|
113 ⁰C (235 ⁰F) Haltetemperatur 140 °C (285 °F) Betriebstemperatur |
|
|
Glas |
|
|
REPLACED BY 5591-52
|
5591-42
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/16 inch, UL, mit Endanschlag |
|
100 |
|
|
|
9/16 inch |
|
|
mit Endanschlag |
|
|
|
|
|
Feder bronze |
|
|
TRON FUSE CLIP
|
5591-52
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/16 inch, UL, mit Endanschlag |
100 |
100 |
|
|
|
9/16 inch |
|
|
mit Endanschlag |
|
|
|
|
|
Feder bronze |
|
|
FUSE CLIP SILVER PLATED
|
5592-01
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/16 inch, UL |
100 |
100 |
|
|
|
9/16 inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beryllium Kupfer |
|
|
TRON FUSE CLIP
|
5672-11
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/32 inch, UL |
100 |
100 |
|
|
|
9/32 inch |
|
|
|
|
|
|
|
|
Feder bronze |
|
|
FUSECLIP 9/32
|
5674-01
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/32 inch, UL, mit Endanschlag |
100 |
100 |
|
|
|
9/32 inch |
|
|
mit Endanschlag |
|
|
|
|
|
Beryllium Kupfer |
|
|
FUSE CLIP
|
5960-07
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 13/32 inch, UL, mit Endanschlag |
100 |
100 |
|
|
|
13/32 inch |
|
|
mit Endanschlag |
für Kleinstsicherungen |
|
|
|
|
Beryllium Kupfer |
|
|
FUSE CLIP
|
5960-09
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 13/32 inch, UL, mit Endanschlag |
100 |
100 |
|
|
|
13/32 inch |
|
|
mit Endanschlag |
für Kleinstsicherungen |
|
|
|
|
Beryllium Kupfer |
|
|
BUSS FUSEHOLDER WATERPROOF
|
BK/HEB-AA
|
Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 30 A, AC 600 V, 200 kA, 1P, UL, CSA |
20 |
20 |
30 |
AC 600 V |
|
|
1P |
|
|
10 x 38 mm Sicherungseinsätze |
|
|
wasserdichte Muffe, 2A0660 |
200 |
|
|
|
FUSE HOLDER ATC
|
BK/HHC
|
Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 16 A, DC 32 V, 1P |
|
100 |
16 |
DC 32 V |
|
|
1P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUSS FUSEHOLDER
|
BK/HLR
|
Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 12 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA |
500 |
500 |
12 |
AC 300 V |
|
|
1P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BUSS FUSEHOLDER
|
BK/HLR-2A
|
Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 15 A, AC 300 V, 1P, UL, CSA |
500 |
500 |
15 |
AC 300 V |
|
|
1P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FUSETESTER - 1 PER CARD
|
BP/FT-2
|
Prüfer, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage) |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Sicherungseinsätze mit einer Länge von bis zu 1 7/8 Zoll |
|
|
|
|
|
|
|
MILITARY FUSEHOLDER MIL-F-19207/3
|
FHL12U
|
Sicherungshalter nach Militärstandard, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 30 A, AC 250 V, 35 x 35 x 107 mm, 1P, US, Neon-Kennmelder, Schalttafelmontage, Bajonettknauf |
|
1 |
30 |
AC 250 V |
35 x 35 x 107 mm |
|
1P |
Neon-Kennmelder |
Schalttafelmontage Bajonettknauf |
10 x 38 mm Sicherungseinsätze |
MIL-F-19207/3 |
|
|
|
|
|
|
MILITARY FUSEHOLDER
|
FHL18G1-2
|
Sicherungshalter nach Militärstandard, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 20 A, AC 250 V, 21 x 21 x 72 mm, 1P, US, Glühlampe, Schalttafelmontage, Schraubknauf |
|
10 |
20 |
AC 250 V |
21 x 21 x 72 mm |
|
1P |
Glühlampe |
Schalttafelmontage Schraubknauf |
6 x 32 mm Sicherungen |
MIL-F-19207/9 |
|
|
|
|
|
|
13/16" BOLT TERMINAL FUS. LINK - 100 AMP
|
FLB-100
|
Sicherungseinsatz, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 100 A, DC 32 V, 13/16 Zoll Klemmen |
10 |
10 |
100 |
DC 32 V |
|
|
|
|
13/16 Zoll Klemmen |
Kraftfahrzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
FUSIBLE LINK
|
FLD-100
|
Sicherungseinsatz, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 100 A, DC 32 V, 9/16 Zoll Klemmen |
10 |
10 |
100 |
DC 32 V |
|
|
|
|
9/16 Zoll Klemmen |
Kraftfahrzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
NO. 200 YELLOW STAND DISPLAY (172 FUSES)
|
NO.200
|
Sicherungssatz, Elektronische Sicherungen, enthält 172 Sicherungen |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
enthält 172 Sicherungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUSS ASSORTMENT
|
NO.205
|
Sicherungssatz, Elektronische Sicherungen, enthält 200 Sicherungen |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
enthält 200 Sicherungen |
|
|
|
|
|
|